Kunststoffschlauch PEN-16X2,5-BL-100
551449
GTIN 4052568052355
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
16 mm
Innen-Ø
10.8 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-30 °C - 60 °C