Kunststoffschlauch PEN-4X0,75-GN

551468

GTIN 4052568052539

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
4 mm
Innen-Ø
2.7 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-30 °C - 60 °C