Kunststoffschlauch PAN-6X1-BL-500

553895

GTIN 4052568053062

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
6 mm
Innen-Ø
4 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 19 bar
Umgebungstemperatur
-30 °C - 80 °C