Kunststoffschlauch PAN-10X1,5-BL-300
553897
GTIN 4052568053086
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
10 mm
Innen-Ø
7 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 17 bar
Umgebungstemperatur
-30 °C - 80 °C