Kunststoffschlauch PAN-12X1,75-SW-200
553904
GTIN 4052568053154
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
12 mm
Innen-Ø
8.4 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 17 bar
Umgebungstemperatur
-30 °C - 80 °C