Kunststoffschlauch PAN-16X2-SW-100
553905
GTIN 4052568053161
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
16 mm
Innen-Ø
12 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar
Umgebungstemperatur
-30 °C - 80 °C