Kunststoffschlauch PAN-6X1-GE
553931
GTIN 4052568053420
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
6 mm
Innen-Ø
4 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 19 bar
Umgebungstemperatur
-30 °C - 80 °C