Gelenkzylinder DWA-50- -Y-A
555711
Downloads
Lädt...
Kolben-Ø
50 mm
Hub
10 mm - 200 mm
Pneumatischer Anschluss
Rc1/4
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf
990 N
555711