DW
homepage
Produkte
Antriebe & Aktuatoren
Pneumatische Zylinder
Spannzylinder
Gelenkzylinder
DW
DWB-50- -Y
Gelenkzylinder
DWB-50- -Y
555713
Downloads
DW_DE.PDF
Lädt...
Kolben-Ø
50 mm
Hub
10 mm - 200 mm
Pneumatischer Anschluss
Rc1/4
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf
990 N