Gelenkzylinder DWB-63- -Y-A

555720

Lädt...
Kolben-Ø
63 mm
Hub
10 mm - 200 mm
Pneumatischer Anschluss
Rc1/4
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1870 N
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf
1682 N