DW
homepage
Produkte
Antriebe & Aktuatoren
Pneumatische Zylinder
Spannzylinder
Gelenkzylinder
DW
DW-80- -Y
Gelenkzylinder
DW-80- -Y
557929
Downloads
DW_DE.PDF
Lädt...
Kolben-Ø
80 mm
Hub
10 mm - 200 mm
Pneumatischer Anschluss
Rc3/8
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
3016 N
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf
2721 N