Gelenkzylinder DW-80- -Y-AB
557931
Downloads
Lädt...
Kolben-Ø
80 mm
Hub
10 mm - 200 mm
Pneumatischer Anschluss
Rc3/8
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
3016 N
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf
2721 N
557931