Kunststoffschlauch PUN-H-16X2,5-SI

558283

GTIN 4052568054304

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
16 mm
Innen-Ø
11 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 60 °C