Steckverbindung NPQM-D-Q8-S10-P10
558772
GTIN 4052568055110
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Steckhülse Ø 10 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 16 bar
Umgebungstemperatur
-20 °C - 70 °C
Nennweite
7 mm