T-Steckverbindung NPQM-T-Q12-E-P10

558790

GTIN 4052568055271

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 16 bar
Umgebungstemperatur
-20 °C - 70 °C
Nennweite
11 mm