Steckhülse NPQM-D-S10-E-P10
558814
GTIN 4052568055486
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Steckhülse QS-10
Pneumatischer Anschluss 2
Steckhülse QS-10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 16 bar
Umgebungstemperatur
-20 °C - 70 °C
Nennweite
8 mm