Steckhülse NPQM-D-S12-E-P10
558815
GTIN 4052568055493
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Steckhülse QS-12
Pneumatischer Anschluss 2
Steckhülse QS-12
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 16 bar
Umgebungstemperatur
-20 °C - 70 °C
Nennweite
10 mm