Parallelgreifer HGPT-16-A-B

560192

GTIN 4052568206574

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
53 N
Hub pro Greifbacken
3 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Greifkraftsicherung
ohne