Parallelgreifer HGPT-25-A-B-F
560207
GTIN 4052568206727
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
221 N
Hub pro Greifbacken
3 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Greifkraftsicherung
ohne