Parallelgreifer HGPT-40-A-B-F

560219

GTIN 4052568206840

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
674 N
Hub pro Greifbacken
5 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Greifkraftsicherung
ohne