Parallelgreifer HGPT-63-A-B
560228
GTIN 4052568206932
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
851 N
Hub pro Greifbacken
16 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Greifkraftsicherung
ohne