Magnetventil VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H3

560698

GTIN 4052568098230

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
200 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M5
Betriebsdruck
2 bar - 8 bar