Magnetventil VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H3
560702
GTIN 4052568207533
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
200 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M7
Betriebsdruck
2 bar - 8 bar