Magnetventil VSVA-B-B52-D-D1-1R5L

561364

GTIN 4052568006143

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1300 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 - G1/4
Betätigungsart
elektrisch