Magnetventil VSVA-B-T32H-AZD-D1-1R5L
561371
GTIN 4052568208806
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1100 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 - G1/4
Betätigungsart
elektrisch