Kunststoffschlauch PUN-V0-6X2-BL-C

561702

GTIN 4052568056407

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
6 mm
Innen-Ø
2 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 30 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 60 °C