Kunststoffschlauch PUN-V0-12X2-RT-C
561713
GTIN 4052568056513
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
12 mm
Innen-Ø
8 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 60 °C