Kunststoffschlauch PUN-V0-8X2-WS-C
561715
GTIN 4052568056537
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
8 mm
Innen-Ø
4 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 20 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 60 °C