Kunststoffschlauch PUN-V0-10X2-WS-C
561716
GTIN 4052568056544
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
10 mm
Innen-Ø
6 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 16 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 60 °C