Gelenkzylinder DWA-50-125-Y-A-G

565729

GTIN 4052568212728

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
50 mm
Hub
125 mm
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf
990 N