Gelenkzylinder DWA-63-150-Y-AB-G
565771
GTIN 4052568213145
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Kolben-Ø
63 mm
Hub
150 mm
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1870 N
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf
1682 N