Gelenkzylinder DW-80-75-Y-A-G

565799

GTIN 4052568213305

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
80 mm
Hub
75 mm
Pneumatischer Anschluss
G3/8
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
3016 N
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf
2721 N