Gelenkzylinder DW-80-125-Y-A-G

565801

GTIN 4052568213329

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
80 mm
Hub
125 mm
Pneumatischer Anschluss
G3/8
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
3016 N
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf
2721 N