Magnetventil VSVA-B-D52-D-D2-1R5L

566996

GTIN 4052568214944

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil-dominierend
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2800 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 - G3/8
Betätigungsart
elektrisch