Magnetventil VSVA-B-P53C-D-D2-1R5L

566997

GTIN 4052568214951

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2700 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 - G3/8
Betätigungsart
elektrisch