Kunststoffschlauch PUN-H-3/16-SW-150-CB
567955
GTIN 4052568370220
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Aussen-Ø Inch
3/16
durchflussrelevanter Biegeradius
21.031 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.993 bar - 9.997 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 63 °C