Kunststoffschlauch PUN-H-1/2-NT-150-CB
567967
GTIN 4052568370336
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Aussen-Ø Inch
1/2
durchflussrelevanter Biegeradius
62.179 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.993 bar - 9.997 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 63 °C