Kunststoffschlauch PUN-H-3/16-GE-150-CB
567971
GTIN 4052568370343
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Aussen-Ø Inch
3/16
durchflussrelevanter Biegeradius
21.031 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.993 bar - 9.997 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 63 °C