Kunststoffschlauch PUN-H-1/8-GN-150-CB
567977
GTIN 4052568370398
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Aussen-Ø Inch
1/8
durchflussrelevanter Biegeradius
11.887 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.993 bar - 9.997 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 63 °C