Kunststoffschlauch PUN-H-1/8-BR-150-CB

567993

GTIN 4052568370497

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Aussen-Ø Inch
1/8
durchflussrelevanter Biegeradius
11.887 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.993 bar - 9.997 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 63 °C