Kunststoffschlauch PUN-H-5/32-BR-150-CB

567994

GTIN 4052568370503

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Aussen-Ø Inch
5/32
durchflussrelevanter Biegeradius
15.85 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.993 bar - 9.997 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 63 °C