Kunststoffschlauch PUN-H-1/4-WS-150-CB
568004
GTIN 4052568370565
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Aussen-Ø Inch
1/4
durchflussrelevanter Biegeradius
25.908 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.993 bar - 9.997 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 63 °C