Kunststoffschlauch PUN-H-5/16-SI-500-HA
568011
GTIN 4052568370619
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Aussen-Ø Inch
5/16
durchflussrelevanter Biegeradius
36.881 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.993 bar - 9.997 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 63 °C