Kunststoffschlauch PAN-MF-14X2-SW
570362
GTIN 4052568058258
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
14 mm
Innen-Ø
10 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 22 bar
Umgebungstemperatur
-60 °C - 100 °C