Kunststoffschlauch PLN-14X2-NT

570424

GTIN 4052568058371

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
14 mm
Innen-Ø
10 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar
Umgebungstemperatur
-30 °C - 80 °C