L-Steckverbindung NPQM-L-Q14-E-P10

570453

GTIN 4052568058418

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 14 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 14 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 16 bar
Umgebungstemperatur
-20 °C - 70 °C
Nennweite
12 mm