Kunststoffschlauch PUN-V0-16X2-SW
570767
GTIN 4052568058548
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
16 mm
Innen-Ø
11.8 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 9 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 60 °C