Kunststoffschlauch PAN-MF-4X0,75-SW-500

572091

GTIN 4052568058814

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
4 mm
Innen-Ø
2.5 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 31 bar
Umgebungstemperatur
-60 °C - 100 °C