Magnetventil VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-APP

573202

GTIN 4052568219772

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
550 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2
Betätigungsart
elektrisch