Informationen zum Produktlebenszyklus

Das Produkt ist für den Auslauf geplant. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

10/2025 - Das Produkt befindet sich im Auslauf. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

11/2026 - Das Produkt ist ausgelaufen. Produkte für den Ersatzfall sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.

03/2027 - Das Produkt ist ausgelaufen.

Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Durchflusssensoren

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Durchflusssensor SFAM-90-5000L-TG1-2SA-M12

573352

GTIN 4052568219833

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Durchflussmessbereich Endwert
5000 l/min
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Stickstoff
Betriebsdruck
16 bar
Pneumatischer Anschluss
G1